这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 机架、机架安装套件和机架附件
- 用于 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器的 N6456A 机架安装套件
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
用于 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器的 N6456A 机架安装套件
可将 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器安装到机架上;包含机械部件收纳袋
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
可将 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器安装到机架上;包含机械部件收纳袋
特点
- 宽――481.6 mm(18.961 英寸)
- 高――221.5 mm(8.72 英寸)
- 深――156.00 mm(6.142 英寸)
Keysight N6456A 是一款用于 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器的机架安装套件。 这个套件可在 1 小时内完成安装,机架托盘上提供了一个收纳袋,可存放在机架上安装示波器时用不到的机械零件。
需要帮助或遇到问题?