HIGHLIGHTS

协议解码和触发的优势

  • 设置示波器,在 30 秒内即可显示 MIPI RFFE、I3C 和 SMPI 协议解码
  • 能够使用众多综合的软件协议级触发
  • 使用时间关联的视图快速诊断串行协议问题,找出产生时序或信号完整性问题的根本原因

D9010MPLP 专有功能

  • 支持 RFEE 规范 v1.10、v2.0 和 v2.1
  • 支持 I3C SDR、HDR-DDR 和传统的 I2C 标准、快速和快速 + 模式
  • 支持 SPMI 规范 v1.0 和 v2.0、以及 8 GSID 设置

MIPI RFFE 协议解码

MIPI 联盟开发出射频前端控制接口(RFFE)规范,为控制射频前端器件提供了通用和广泛适用的方法。前端器件有许多种类,包括功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、滤波器、开关、功率管理模块、天线调谐器和传感器等。RFFE 主要是一种射频前端专用的控制接口,支持点到多点连通性的射频前端控制。RFFE 利用相当高的总线时钟频率(26 MHz),通过引入时间精确的触发机制,能够对多个器件中计时至关重要的功能进行控制。
RFFE 协议解码器能够更快更好地开发采用了 RFFE 技术的无线移动产品。协议分析应用软件使您能够从物理层测量快速转移到协议层测量,并提供软件触发能力。

适用于 Infiniium 系列示波器的 I3C 和 SMPI 协议触发和解码

作为 MIPI 联盟所定义的众多规范之一,I3C(改进的集成电路间)是在 I2C 基础上进一步改进的一种接口,能够向后兼容传统 的 I2C 器件。I3C 是一种双线双向串行总线,针对多个传感器从设备进行了优化,并且一次只能由一个 I3C 主设备来控制。I3C 支持比 I2C(12.5 MHz)更高的速度,并支持几种新的高数据速率(HDR)模式:HDR-DDR(双倍数据速率)、HDR-TSL(传统三元符号)和 HDR-TSL(纯总线三元符号)。Keysight D9010MPLP 协议触发和解码应用软件可以在波形和协议窗口之间进行时间关联,帮助您同时查看协议信息和波形,从而轻松找出协议或物理层上的问题。

Free Trials

Get a 30-day trial license for D9010MPLP.

The D9010MPLP LowSpeed MIPI Protocol Decode/Trigger (RFFE, I3C, SPMI) software comes pre-installed on Keysight Infiniium oscilloscopes, so there are no files to download and install.

Interested in a D9010MPLP?

Extend the capabilities for your 低速 MIPI 协议解码/触发软件(RFFE、I3C、SPMI)

Want help or have questions?