这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 校准模块和套件
- 85561A 四合一 OSLT 机械校准套件,直流至 40 GHz,2.92 mm(阴头)
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
85561A 四合一 OSLT 机械校准套件,直流至 40 GHz,2.92 mm(阴头)
开路、短路、负载和直通四合一紧凑型标准件使用方便,小巧轻盈
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
开路、短路、负载和直通四合一紧凑型标准件使用方便,小巧轻盈。
特点
- 2.92 mm(f)
- 开路、短路、负载和直通标准
- 直流至 40 GHz
- 回波损耗 24 至 39 dB(取决于频率)
85561A 4 合 1 机械校准标准集开路、短路、负载和直通标准于一体,小巧轻盈。 该产品小巧轻盈,易于操作。 85561A 中的所有标准均适用于阴头 2.92 mm。
需要帮助或遇到问题?