お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Calibration Modules and Kits
- 85561A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~40 GHz、2.92 mm(メス)
85561A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~40 GHz、2.92 mm(メス)
オープン、ショート、ロード、スルーの各規格をコンパクトなユニットに統合しているので、扱いやすく軽量
Punchout Threshold Error
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
オープン、ショート、ロード、スルーの各規格をコンパクトなユニットに統合しているので、扱いやすく軽量です。
ハイライト
- 2.92 mm(メス)
- オープン、ショート、ロード、スルー標準
- DC~40 GHz
- ロードのリターンロスは24~39 dB(周波数に依存)
85561A 4-in-1メカニカル校正標準は、オープン、ショート、ロード、スルー標準をコンパクトなユニットに統合しています。 また、小さく、扱いやすく、軽量です。 85561Aのすべての標準は2.92 mm(メス)です。
校正キットの詳細については、こちらをご覧ください。メカニカル/電子校正キット
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。