- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Racks, Rackmount Kits, and Rack Accessories
- 34191A 2U Dual Flange Kit
O que você está procurando?
34191A 2U Dual Flange Kit
Use this with the 34194A Dual Lock Link Kit to mount two System II instruments side by side
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Use this with the 34194A Dual Lock Link Kit to mount two System II instruments side by side
HIGHLIGHTS
- Gabinete de rack: System II ou System II Plus funcionam com os 34401A, 34420A, 34970A, 53131A, 53132A, 53181A, 33220A, 33250A e a maioria dos produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
O kit de suporte tipo flange para montagem em rack 34191A (5063-9212) fixa o instrumento na frente de um gabinete System II. Esse kit pode ser utilizado com o kit de fixação dupla 34194A para realizar a montagem de dois instrumentos System II (meia largura, 2U de altura - 88,1 mm) lado a lado.
O kit de suporte tipo flange para montagem em rack 34191A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e a série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster