支持的标准:
- N5392B 高效节能以太网(EEE)10/100/1G 一致性测试软件能够为高效节能以太网网络设备提供快速的自动化测试
- 该应用软件自动执行一致性测试,包括高效节能以太网 IEEE802.3az-2010 规范中规定的测试
- 根据 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 规范执行广泛的高效节能以太网电气性能测试
自动化:
- 自动化设置确保测量结果的可重复性,使测试工程师无需具备高效节能以太网测试程序的专业知识,便能运行这款应用软件
- 测试设置向导将引导用户完成测试选择、配置、连接、执行和结果报告
- 每次测试自动配置示波器设置,并显示测量连接设置
- 测试结果报告将记录测试配置、完成的测量、合格/不合格状态、裕量分析及波形等
要求:
与标准以太网选件结合使用时:
- N5395C 以太网测试夹具――适用于标准 10BASE-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网技术测试
- N5396A 千兆位以太网抖动测试电缆,用于执行抖动测试
高效节能以太网选件:
- 640-0581-001(EEE-TPA-ERK)―― Wilder Technologies 的高效节能以太网测试夹具套件――用于高效节能以太网测试
可扩展性:
- 创建并完全整合定制测试、配置变量和连接指令
- 在运行序列中插入外部应用程序调用,例如 MATLAB 脚本或器件控制器
- 对测试套件中的其他外部仪器进行配置
N5392B 高效节能以太网(EEE)10/100/1G 一致性测试软件适用于 Infiniium 系列示波器,可帮助您快速、轻松地验证和调试 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 高效节能以太网设计。这种以太网电气测试软件可自动执行以太网物理层(PHY)电气测试,并以灵活的报告格式显示结果。除了测量数据之外,该报告还提供裕量分析,显示您的器件通过或未通过每次测试时距离合格标准的裕量。
这款高效节能以太网 10/100/1G 一致性测试软件可执行广泛的电气测试,以确保被测器件符合 IEEE 802.3az-2010 标准规定的 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 系统高效节能以太网电气规范。
N5392B 高效节能以太网 10/100/1G 一致性测试软件需要使用 Wilder Technologies 的高效节能以太网电气一致性测试夹具(EEE-TPA-ERK)、至少 1 个配有 E2678A 插座式差分探头前端的 InfiniiMax 有源差分探头(1131A、1132A、1134A、1168A 或 1169A)以及两条 SMA 电缆(仅用于 1000BASE-T 测量)。
如欲进行 1000BASE-T 标准以太网抖动测量,您需要使用配有 N5395C 以太网测试夹具的 N5396A 千兆位以太网抖动测试电缆、另一个 InfiniiMax 有源差分探头、两个 E2677A/N5381A 焊入式差分探头前端以及一条 BNC 电缆(仅用于 1000BASE-T 和 10BASE-T 测量)。
N5392B 以太网电气性能验证与一致性测试软件在全部 Infiniium 系列示波器上运行。