Keysight E8257D-520
250 kHz to 20 GHz
KRW 41,931,000
정가 KRW 76,238,181.82

키사이트 중고
Keysight E8257D-520 KRW 41,931,000
From
KRW 41,931,000 45% 할인
| 520 | Frequency range from 250 kHz to 20 GHz | 설치됨 |
| UNC | 설치됨 | |
| UNM | 설치됨 |
맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* 제품 수령까지 최대 4주 더 소요될 수 있습니다. | KRW 1,914,000 |
|
KeysightCare Assured - 1 year incl. Keysight Extended Warranty | KRW 6,456,000 |
|
KeysightCare Assured - 2 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 12,912,000 |
|
KeysightCare Assured - 3 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 19,368,000 |
|
KeysightCare Assured - 5 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 32,280,000 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
E8257D PSG Analog Signal Generator
The Keysight E8257D is a fully-synthesized signal generator with high output power, low phase noise, and modulation capability. Specifications apply over a 0 to 55 °C range, unless otherwise stated, and apply after a 45 minute warm-up time. Supplemental characteristics, denoted as typical, nominal, or measured, provide additional (non-warranted) information at 25 °C, which may be useful in the application of the product.
- Take on your toughest test requirements with metrology-grade frequency and level accuracy, excellent distortion, and spurious characteristics
- Test high-power devices and overcome test system losses with options capable of generating up to 1 W (+30 dBm) of output power
- Get extremely low phase noise: -91 dBc/Hz at 100 Hz offset and -126 dBc/Hz at 10 kHz offset (10 GHz), to address Doppler radar, ADC and receiver-blocking tests
- Characterize devices and circuits by adding AM, FM, PM & pulse modulation to your signal
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.