공식 중고
장비 스토어
Remember to Ask for KeysightCare When Requesting Your Quote.
ID: P08-100099

Keysight N4691D-003

300 kHz to 26.5 GHz

ID: P08-100099
Keysight Premium Used BadgeKeysight Premium Used N4691D-003 - Stock Image 1
Instrument may vary
Keysight Premium Used N4691D-003 - Stock Image 1

Keysight N4691D-003

300 kHz to 26.5 GHz

새 제품 수준의 리퍼브 제품
교정 + 측정 보고서 포함
거의 새 제품과 같은 보증 기간
키사이트 케어 이용가능
부속품 포함
설정(구성) 가능한

25% 할인

KRW 32,462,000

정가 KRW 43,282,666.67

세금 미포함
가격 알림 설정
저장
전문가 및 산업용으로만 사용 가능
무료 배송. 말레이시아 에서 발송됩니다. South Korea 로 4주 이내에 배송됩니다.
견적 요청
현재 고객님의 지역에서는 온라인 결제가 지원되지 않습니다. 구매를 원하실 경우, 견적을 요청해 주세요.

키사이트 프리미엄 중고

Keysight  N4691D-003 KRW 32,462,000

From

KRW 32,462,000 25% 할인

견적 요청


003300 kHz to 26.5 GHz 설치됨
M0F3.5mm, one female and one male connector 설치됨

맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.


  • Precision 2-port microwave ECal module with high accuracy
  • Fast, easy, and accurate full two-port calibration
  • Supports 3.5 mm connectors
  • Available in male/male (option M0M), female/female (option F0F), and male/female (option M0F) connector configurations
  • Direct control from Keysight vector network analyzers via USB

The Keysight N4691D microwave electronic calibration (ECal) module makes calibration of Keysight vector network analyzers fast, easy and accurate. The N4691D is a precision 2-port ECal module that supports 3.5 mm connectors up to 26.5 GHz. Select either female-female, male-male, or female-male connectors. The plastic storage case for the N4691D is included for securing your ECal module and accessories.

The N4691D Option 0DC extends the calibration frequency range down to DC, which is beneficial for broadband device modeling or time domain and signal integrity analysis using enhanced time domain-analysis on the Keysight network analyzers.

This ECal module is an ideal solution for calibrating vector network analyzers. Performing a full two-port calibration takes less than half the time and number of connections versus traditional mechanical cal kits. The operator simply connects the ECal module to the vector network analyzer via USB and the firmware controls the rest, thus reducing the chance for operator error. Wear and tear on connectors is reduced as well, lowering repair costs on both the test port connectors and calibration standards.


키사이트 프리미엄 중고 제품 목록에는 새 제품과 같은 액세서리(예: 전원 코드)가 포함됩니다.

제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.

별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.

시작할 준비가 되셨나요 ?

무엇을 얻게 될까요

  • Keysight N4691D-003 Network Analyzers
  • 최신의 교정
  • 거의 새 제품과 같은 스탠다드 액세서리
  • 거의 새 제품과 같은 보증 기간
  • 합의된 설정(구성)

What You Can Add

  • 보증 기간 연장
  • 키사이트 케어 보장 / 연장
  • 교정 계획
  • 소프트웨어 (모델에 따라 상이)

여전히 구매에 대한 확신이 없으신가요 ?

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 연락주세요. 도와드릴 준비가 되어 있습니다.!

문의하기

유사 목록

본 모델

  • Like-new Condition
  • Updated Firmware
  • Full Calibration
  • New Accessories
  • Like-new Warranty
  • Customization possible

Learn more

  • Savings of up to 90%
  • Working Condition
  • Calibrated or Tested
  • 30-Day Right-of-Return
  • No Customization
  • Shipping to limited countries

Learn more

비교할 최대 3개 기기를 선택하세요

취소
비교할 다른 기기를 선택하세요.
Starting at
비교할 다른 기기를 선택하세요.
Starting at
비교할 다른 기기를 선택하세요.
Starting at

다른 제품

  • Like-new Condition
  • Updated Firmware
  • Full Calibration
  • New Accessories
  • Like-new Warranty
  • Customization possible

Learn more

  • Savings of up to 90%
  • Working Condition
  • Calibrated or Tested
  • 30-Day Right-of-Return
  • No Customization
  • Shipping to limited countries

Learn more

비교할 최대 3개 기기를 선택하세요

취소
비교할 다른 기기를 선택하세요.
Starting at
비교할 다른 기기를 선택하세요.
Starting at
비교할 다른 기기를 선택하세요.
Starting at

자주 묻는 질문

키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?

  키사이트 새 제품 키사이트 프리미엄 중고 키사이트 중고
할인 해당없음 최대 70% 최대 90%
상태 새 제품 거의 새 제품 작동 상태 ¹
펌웨어 최신 업데이트됨 있는 그대로
교정 전체 전체 목록에 따라
액세서리 새 제품 새 제품 목록에 따라
보증기간 1­5년 ² 거의 새 제품 90일 보증기간
맞춤 설정 가능 가능 제한있음

키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기

개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?

키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.

키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.

일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.

어떤 액세서리가 포함되어 있나요?

키사이트 프리미엄 중고 장비는 일반적으로 새 제품과 동일한 액세서리와 보증 기간이 제공됩니다.

다른 액세서리를 포함할 수 있나요?

현재 우리는 목록에 포함된 액세서리만 제공합니다. 다른 액세서리는 별도의 비용이 발생할 수 있으며 키사이트 중고 또는 키사이트 프리미엄 중고 장비를 구매할 때 별도로 구매할 수 있습니다.

추가 액세서리 또는 지원을 원하는 경우 코멘트란에 언급해주세요.

별도 또는 추가 주문을 하려면 지역 키사이트 사무실 또는 여기에서 키사이트 협력업체로 연락주세요. 또는 귀하의 지역 여기에서 사용 가능한 경우 온라인 스토어를 확인하세요.

Make the Most of Your Equipment

전체 보기 Make the Most of Your Equipment

왜 키사이트에서 직접
중고 제품을 구매해야 하는가

최고 품질의 중고 장비

리스크 ZERO

최대 5년 보증
  • 전 세계 보증
  • 비용 예측 가능
[더 알아보기] ­에 대한 최대 5년 보증

측정&테스트 분야 선두 기업

80년 이상
품질 혁신 선도
  • 업계 리더들이 선택한 파트너
  • 30,000명 이상의 고객이 신뢰
[더 알아보기] ­에 대한 80년 이상
품질 혁신 선도

새 제품 수준의 인증 장비

프리미엄 중고 장비
  • 101개 항목의 점검 리스크
  • 최신 펌웨어/소프트웨어
[더 알아보기] ­에 대한 프리미엄 중고 장비

최고급 서비스

KeysightCare 통한
풀 서비스 제공
  • 신속한 우선 대응
  • 맞춤형 교정 플랜
[더 알아보기] ­에 대한 KeysightCare 통한
풀 서비스 제공

커스터마이징

하드웨어 추가
소프트웨어 강화
  • 테스트 요구 사항 충족
  • 추가 가능한 HW/SW 옵션
[더 알아보기] ­에 대한 하드웨어 추가
소프트웨어 강화

개인 맞춤형 지원

맞춤형 서비스,
현지 전문 팀 지원
  • 100개 국 이상
  • 원하는 언어로 상담 가능
[더 알아보기] ­에 대한 맞춤형 서비스,
현지 전문 팀 지원

추가 절약

OEM 품질의 장비를
최대 90% 할인 혜택으로
  •  온라인 구매 시, 추가 5% 할인
  • 교육자 추가 15% 할인
  • 정기 프로모션

즉시 구매 가능

다양한 장비 재고 보유 중
  • 재고 외 수량 요청 가능
  • 전 세계 신속한 대응
[더 알아보기] ­에 대한 다양한 장비 재고 보유 중

네트워크 + 임피던스 분석기 간단 정보

벡터 네트워크 분석기(VNA)는 무엇인가요?

High-performance Vector Network Analyzers (VNA) are used to characterize and analyze RF and Microwave devices such as amplifiers, filters, power dividers/combiners, switches, antennas, and more. VNAs provide engineers with accurate device measurements including S-parameters, noise figures, return loss, and more.

벡터 네트워크 분석기(VNA)는 어디에 사용하나요?

A Vector Network Analyzer, a stimulus response testing equipment, is commonly used for research and development, design validation, failure analysis, and production testing by measuring the frequency response of component(s).

VNA는 교정이 필요한가요?

Yes, all VNAs are calibrated to ensure the highest quality results. The calibration process involves adjusting the instrument to eradicate the hardware systematic errors using traceable standards for accuracy and phase measurements.

How do you calibrate a Vector Network Analyzer?

The calibration process can be done manually or automatically, but in most cases, the manual method is used. The common methods of calibration include SOLT and TRL based on different parameters to remove systematic errors. Manual calibration involves selecting a known stimulus signal from a list of available signals within the VNA's software, then adjusting the amplitude and phase until the value corresponds to that from the known stimulus source. The network analyzer should be periodically calibrated with a reference calibrator to ensure the analyzer is measuring correctly. Periodic calibration guarantees the match with International standards.

VNA는 오류 정정 기능이 있나요?

Some VNAs have built-in error correction that may compensate for a variety of errors including thermal drift, time delay, source-load mismatch and optical path length variations.

벡터 네트워크 분석기와 네트워크 분석기의 차이점은 무엇인가요?

A Vector Network Analyzer measures the amplitude as well as phase characteristics of one and two-port devices such as wireless components, microstrip lines, and branched structures.

A Network Analyzer measures the network parameters of two-port and arbitrary number of ports devices such as amplifiers, filters etc.

벡터 네트워크 분석기와 스펙트럼 분석기의 차이점은 무엇인가요?

A Vector Network Analyzer measures complex component specifications at specific frequencies using a signal generator and a receiver.

A Spectrum Analyzer measures power across an entire frequency spectrum of the applied signal using a receiver only.

벡터 네트워크 분석기와 오실로스코프의 차이점은 무엇인가요?

An oscilloscope measures external signals by representing voltage waveforms as a function of time, while a Vector Network Analyzer measures both the amplitude and phase monitoring the response of a network.

VNA는 S11을 어떻게 측정하나요?

A VNA measures S11 by introducing a stimulus signal into the port of the device being tested, then measuring the reflected signal. The frequency at which this reflection occurs is then used to calculate S11.

S21 파라미터는 무엇인가요?

S21 is used to measure how well a device rejects signals that are passed through the input port and reflected on the output port. The power transferred from the first port to the next can be determined using the S21 parameter.

전파 및 채널 모델링은 무엇인가요?

Propagation and channel modeling is a technique for estimating the performance of wireless communications antennas and their effect on cell coverage.
The most significant parameters in propagation and channel modeling are path loss, Fresnel zone, path attenuation, and multipath fading.

스미스차트(Smith chart)는 무엇인가요?

A Smith chart is a graphic representation of a particular type of circuit operation. It shows the impedance, admittance, and conductance of an amplifier or other system component as it relates to frequency or voltage. In order to understand how a Smith chart operates, it is important to know the basics of transmission line theory.

전압정재파비(VSWR)란 무엇인가요?

Voltage standing wave ratio is the measure of the non-reactive voltage received at a point in space relative to cause by an AC source, thus representing the reflected power from the antenna source. It is typically specified as volts per meter (V/m) or millivolts per meter (mV/m).

벡터 네트워크 분석기는 위상을 어떻게 측정, 분석하나요?

A Vector Network Analyzer measures phase by introducing a stimulus signal into the port of the device being measured. The degree of phase shift is then noted. A separate calibration is used to determine the degree of phase shift when no stimulus signal is applied.

네트워크 분석기(VNA)는 진폭을 어떻게 측정하나요?

A VNA measures amplitude by introducing a stimulus signal into the port of the device, then measuring the strength. The magnitude of the reflected signal is then used to calculate amplitude.

진폭 특성이란 무엇인가요?

Amplitude properties include the amplitude at a particular frequency, amplitude ranges, amplitude linearity, and amplitude ratio measurements.