Keysight N4431D-0DC
DC to 13.5 GHz
KRW 40,229,000
정가 KRW 53,638,666.67

키사이트 프리미엄 중고
Keysight N4431D-0DC KRW 40,229,000
From
KRW 40,229,000 25% 할인
| 0DC | DC to 13.5 GHz | 설치됨 |
| 102 | Port A connector is 3.5 mm male | 설치됨 |
| 202 | Port B connector is 3.5 mm male | 설치됨 |
| 302 | Port C connector is 3.5 mm male | 설치됨 |
| 402 | Port D connector is 3.5 mm male | 설치됨 |
맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.
- Precision 4-ports RF ECal module with high accuracy
- Frequency coverage from DC to 13.5 GHz
- Fast, easy, and accurate full 4-ports calibration
- Supports multiple connectors mixed of Type-N, 3.5 mm, 7-16 and 4.3-10 connectors. Connectors selection covers both female and male connectors type.
- Direct control from Keysight vector network analyzers via USB
The Keysight N4431D RF electronic calibration (ECal) module makes calibration of Keysight vector network analyzers fast, easy and accurate. The N4431D is a precision 4-ports ECal module that supports multiple selection of connectors like Type-N, 3.5 mm, 7-16 and 4.3-10 connectors and can be mixed up to 13.5 GHz. Select either female-female, male-male, or female-male connectors.
The N4431D extends the calibration frequency range down to start at DC, which is beneficial for broadband device modeling or time domain and signal integrity analysis using enhanced time domain-analysis on the Keysight network analyzers.
This ECal module is an ideal solution for calibrating vector network analyzers. Performing a full 4-ports calibration takes less than half the time and number of connections versus traditional mechanical cal kits. The operator simply connects the ECal module to the vector network analyzer via USB and the firmware controls the rest, thus reducing the chance for operator error. Wear and tear on connectors are reduced as well, lowering repair costs on both the test port connectors and calibration standards.
키사이트 프리미엄 중고 제품 목록에는 새 제품과 같은 액세서리(예: 전원 코드)가 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.