Keysight 86100D
Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe
























Keysight 86100D
Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe
KRW 61,143,000
정가 KRW 244,572,000.00

키사이트 중고
Keysight 86100D KRW 61,143,000
From
KRW 61,143,000 75% 할인
| 200 | ENHANCED JITTER ANALYSIS, TRANSPORTABLE LICENSE | 설치됨 |
| 201 | ADVANCED WAVEFORM ANALYSIS SOFTWARE, FIXED PERPETUAL LICENSE | 설치됨 |
| 202 | ENHANCED IMPEDANCE AND S-PARAMETER SOFTWARE, TRANSPORTABLE LICENSE | 설치됨 |
| 300 | ADVANCED AMPLITUDE ANALYSIS/RIN/Q-FACTOR, FIXED PERPETUAL LICENSE | 설치됨 |
| 9FP | PAM-N ANALYSIS SW, FIXED PERPETUAL LICENSE | 설치됨 |
| ETR | ENHANCED TRIGGER, 13 GHZ BW, PATTERN AND MODULE TRIGGER | 설치됨 |
| GPN | NO GPIB CARD INTERFACE | 설치됨 |
| PTB | INTERNAL PRECISION TIMEBASE | 설치됨 |
| SIM | INFINIISIM-DCA WAVEFORM TRANSFORMATION SW, TRANSPORTABLE LICENSE | 설치됨 |
맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* 제품 수령까지 최대 4주 더 소요될 수 있습니다. | KRW 1,086,000 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
- Bandwidth >100 GHz
- Customize the mainframe for optical, electrical, and TDR/S-parameter analysis
- Perform fast, accurate, and compliant jitter measurements with ultra-low jitter of 100 fs RMS and noise as low as 250 µV
- Get more than 50 built-in standards-based masks with automated mask margin analysis
- Easily measure multiple signals in parallel; analyze and acquire up to 16 signals simultaneously
- Protect your investment with this upgradable and backwards compatible mainframe
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.