Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
適用於 5G TF 波束成形功能測試的 OTA 設定
本白皮書提出了一種新穎的方法,可實現多個到達角 (AoA) 波束成形的空中 (OTA) 測試,具體而言,是結合現有的 sub-6 GHz 網路模擬器、毫米波 RF 射頻頭和雙極化喇叭天線,來實現多個同步下行鏈路波束的測試。
Innovative Test Solutions for the Connected Car
展示 Keysight 創新聯網汽車測試解決方案的產品型錄
先進汽車設計與測試解決方案
Keysight 針對車用電子測試的未來,提供一系列功能強大的車用設計與測試解決方案,涵蓋 RF、毫米波、無線和高速數位設計與測試。
E6950A eCall 一致性測試解決方案
Keysight E6950A eCall 一致性測試解決方案可協助汽車開發人員發布符合標準的高品質車載系統產品
適用於 WLAN 802.11ac 製造測試的解決方案
本「WLAN 802.11ac 製造測試解決方案」應用說明深入探討了如何使用快速、彈性、具成本效益的校準和非訊號測試,來測試 802.11ac 用戶端和基礎設施裝置。
適用於 802.11ac MIMO 和波束成形設計與測試的解決方案
本「802.11ac MIMO 設計與測試解決方案」應用說明深入探討了如何結合模擬與測試解決方案,以實現高效能 802.11ac MIMO 設計。
射頻 PA/FEM 特性分析與測試,參考解決方案
本型錄描述 RF PA/FEM 特性分析與測試參考解決方案的硬體、軟體和服務元件。
汽車應用中功率測試的挑戰與解決方案
這份技術概覽概述了汽車電子系統、它們面臨的挑戰,以及汽車電子工程師需要哪些工具來應對這些挑戰。最後討論 Keysight 應對這些挑戰的解決方案。
用於測試 LTE-A 使用者設備資料傳輸量效能的解決方案
本應用說明旨在提供使用快速、彈性且符合未來需求的單機測試儀 (OBT),對 LTE-A UE 效能進行簡化、真實世界的功能和 RF 測試。
一種經濟實惠的解決方案,用於測試支援 Zigbee 的智慧家庭裝置
本應用說明介紹了一種低成本射頻測試解決方案,可滿足智慧家庭裝置中 Zigbee 無線模組的基本頻率和功率量測需求。
使用 M937xA PXIe 多埠 VNA 的纜線組件相符性測試解決方案
本文件描述了使用 M937xA PXIe 多埠 VNA 進行高速數位標準的相符性測試解決方案。
適用於混合動力與電動車 DC:DC 轉換器設計與測試的新興解決方案
本文件討論了電動車 (EV) 中 DC:DC 轉換器的設計和測試挑戰,以及為降低成本壓力和提供性能保證所需的新型 EV 測試解決方案。
[充電與放電] 適用於 48V 輕型混合動力系統的充電與放電測試解決方案
傳單
提高電動車電池測試實驗室的效率。
由於電池成本是使電動車 (EV) 更實惠的關鍵因素,因此在大型測試實驗室中擁有高效的工作流程至關重要。讓我們看看電動車電池測試實驗室內的典型工作流程,並了解如何透過自動化現代電池測試實驗室來節省時間和金錢。這讓開發人員能夠專注於提高電池在電芯、模組和電池組層級的品質。
5G 基地台測試解決方案型錄
立即翻閱是德科技 5G 基地台測試解決方案型錄。
DDR 記憶體設計與測試概觀
Keysight DDR 設計與測試解決方案簡要概述。
降低 1,500 V 光伏系統的測試成本
三家領先的太陽能逆變器原始設備製造商 (OEM) 採用 Keysight 的全新測試解決方案,用於太陽能逆變器設計,節省了超過 60% 的資本投資,並將資料記錄和報告產生時間縮短了 50% 以上。
前向錯誤更正解決方案 - 位元錯誤率測試儀入門
高資料傳輸率、較小的訊號和壓縮頻道會因不可靠或嘈雜的通訊頻道而產生編碼錯誤。瞭解詳情使用前向錯誤校正 (FEC) 解決方案來對抗這些錯誤。
因應市場變化,迎接電動車電池產業的蓬勃發展
電動車 (EV) 市場正在推動 EV 電池開發與製造的蓬勃發展。面對巨大的時間和成本壓力,三個關鍵趨勢正協助電池開發人員應對市場挑戰:電池測試實驗室的規模、測試速度和總持有成本。Auto Tech Talk 探討了電池開發的市場趨勢。
測試電池芯、模組和電池組層級的電動車電池
電動車 (EV) 電池有不同的外形尺寸:在單個電池芯層級,這些可能是圓柱形電池芯,或是更強大的軟包和方形電池芯。這些電池芯隨後組裝成模組,再連接形成電池組,然後組裝到車輛底盤中。歡迎加入我們的 Keysight 電池測試專家,了解每個階段不同的電池測試參數如何引導電池最終在電動車中的效能。
尋找感興趣的產品?