这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
存放了用户手册、电源线或其他DMM或DAQ附件;放置在2插槽半机架尺寸的是德科技仪器顶部
特点
Keysight 34161A Cordura® 附件袋适用于收纳 Keysight 34401A 和 34420A 万用表以及 34970A 和 34972A 数据采集/开关单元。 双拉链隔层设计可以分门别类地存放手册、电源线及其他附件。 它适用于收纳大部分 2 插槽、半机架尺寸的是德科技仪器。
- 尺寸:11 英寸 x 8 英寸 x 1½ 英寸
- 材料:Cordura®
- 封口方式:拉链
- 附件:环绕仪器的尼龙带,配有尼龙搭扣
兼容性:
- Keysight 34401A 和 34420A 数字万用表
- Keysight 34970A 数据采集/开关单元
- Keysight 33120A 和 33250A 信号源
- Keysight 53131A、53132A 和 53181A 计数器
- 大部分 E3600 电源和其他 2 插槽、半机架尺寸的是德科技产品
扩展您产品的功能
需要帮助或遇到问题?