40 GHz

Le générateur de signaux vectoriels AP5042A G3 est un générateur de signaux vectoriels multicanaux ultra-agile doté d'un modulateur I/Q interne haute performance.

image_produit
  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -145 dBc/Hz

  • Maximum modulation bandwidth

    400 MHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -45 dBc

  • Output power @1 GHz

    18 dBm

  • Frequency switching speed

    2 µs

  • Number of outputs

    4

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Générateur de signaux vectoriels multicanaux à commutation rapide

Permet un balayage de fréquence en onde continue (CW) ultra-rapide et exceptionnel, un chirping, une modulation intra-impulsion, un saut de fréquence et une mise en forme d'impulsion, le tout avec un bruit de phase très faible. Par canal, un modulateur I/Q interne haute performance permet des formes d'onde de modulation personnalisées et prend en charge des schémas de modulation dédiés, y compris la modulation avionique. Chaque sortie peut être programmée indépendamment en fréquence, puissance, phase et modulation, et les sorties sont cohérentes en phase avec une excellente stabilité de phase.

  • 1, 2, 3 ou 4 canaux montés dans un boîtier 19 pouces 2U
  • Système modulaire conçu pour offrir une grande fiabilité et permettre un étalonnage, un entretien et une réparation rapides et faciles.
  • Bande passante de modulation de signal de 400 MHz avec prise en charge intégrée des schémas de modulation vectorielle courants
  • Pureté exceptionnelle des signaux modulés : bruit de phase minimal (-145 dBc/Hz à 1 GHz et décalage de 20 kHz), faible taux de parasites et excellent rejet des harmoniques.
  • Prise en charge directe de l'injection contrôlée de bruit blanc gaussien additif (AWGN) dans le chemin du signal
  • Ensemble complet de modulations analogiques intégrées telles que AM, FM, PM, Pulse
  • Ultra-narrow pulse trains (< 5 ns), linear and non-linear pulsed frequency chirps
  • Schémas de modulation numérique intégrés tels que FSK, PSK, ASK, QAM
  • Capacité ultra-rapide de saut de fréquence et de balayage 

Logiciel de génération de signaux PathWave

Le logiciel de génération de signaux PathWave est une suite flexible d'outils de création de signaux qui peut réduire le temps que vous consacrez à la simulation de signaux. Les signaux de référence optimisés pour les performances du logiciel, validés par Keysight, améliorent la caractérisation et la vérification de vos appareils.

  • Étendez votre plan de référence
  • Validez vos composants, émetteurs et récepteurs
  • Assurez-vous que vos conceptions répondent aux normes les plus récentes.