Laden...

Angezeigt: 20 von 829

Sortieren:
Popularität
Popularität Neueste Relevanz
Popularität Neueste Relevanz
Medical Company Increases Signal Integrity in Ultra-High Definition Endoscopy Systems

Zu den Favoriten hinzugefügt

Aus den Favoriten entfernt

Medizintechnikunternehmen verbessert Signalintegrität in Ultra-HD-Endoskopiesystemen

Die Medizinlandschaft hat sich dramatisch gewandelt, wobei die Endoskopie sich als zentrales Diagnoseverfahren etabliert und die Patientenversorgung revolutioniert hat. Bei der Endoskopie wird ein flexibles oder starres Endoskop mit Lichtquelle und Kamera eingesetzt. Dieses Diagnoseinstrument ermöglicht den Zugang zu verschiedenen inneren Organsystemen und liefert medizinischem Fachpersonal Einblicke in die inneren anatomischen Strukturen des Körpers für die Diagnostik und minimalinvasive Eingriffe wie die Laparoskopie. Dieses vielseitige Verfahren hat sein Anwendungsgebiet auf verschiedene Organsysteme ausgeweitet und ermöglicht medizinischem Fachpersonal einen umfassenden Überblick über die inneren anatomischen Strukturen. Ein führendes Medizintechnikunternehmen, spezialisiert auf Endoskopie, produziert kontinuierlich ein Endoskop, das hochauflösende Bilder für die Früherkennung und minimalinvasive Chirurgie liefert. Mit dem Aufkommen von 4K und dem bevorstehenden Übergang zu 8K-Bildgebung ist die Nachfrage nach hochauflösenden Videobildern für präzise medizinische Verfahren von entscheidender Bedeutung. Das Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens musste sicherstellen, dass die Datenübertragungsrate für diese Bilder 10 Gbit/s übersteigt – eine große technische Herausforderung. Die Ingenieure von Keysight empfahlen die Hochgeschwindigkeits-Digitaldesignlösungen, zu denen die Oszilloskope der Keysight Infiniium Z-Serie, die Bitfehlerraten-Tester (BERTs) von Keysight, die Vektornetzwerkanalysatoren mit Zeitbereichsreflektometrie (VNA-TDR) von Keysight und Keysight PathWave gehören. Advanced Design System (ADS) Software.

Scaling AI Data Centers

Zu den Favoriten hinzugefügt

Aus den Favoriten entfernt

Skalierung von KI-Rechenzentren

„Scaling AI Data Centers“ erklärt, warum KI-Skalen-Computing jeden Teil des Rechenzentrums an seine Grenzen bringt und warum das Beseitigen eines Engpasses oft den nächsten offenlegt. Es präsentiert ein Chip-to-Cluster-Framework, das das Design vor der Siliziumphase, Wafer, Chips und Chiplets, Platinen, Server, Racks, komplette Rechenzentren und Edge-Implementierungen umfasst. Das Dokument positioniert den strategischen Vorteil von Keysight Technologies als Kombination aus Breite und Korrelation: Vorhersage des Systemverhaltens vor der Existenz der Hardware, Abbildung physischer Spielräume auf der Wafer- und Photonikschicht sowie anschließende Validierung von Interconnects und Workloads unter Bedingungen, die der Produktion ähneln. Über den gesamten Stack hinweg werden Lösungsbereiche wie Electronic Design Automation für Chiplet-Interconnect und photonisches Design, automatisierte Silizium- und Silizium-Photonik-Wafer-Tests, Post-Silicon-Validierung für Die-to-Die-Standards wie UCIe sowie das Debuggen von Signal-, Power-Integrität und elektromagnetischer Interferenzen auf Board-Ebene hervorgehoben. Anschließend geht es weiter zur Server- und Rack-Validierung mit Protokollanalyse, 800G- und 1.6T-Ethernet-Transceiver-Workflows, hochskalierter Traffic-Generierung für Trainings- und Inferenzmuster sowie Ethernet-Transportvalidierung für RoCEv2 und Ultra Ethernet. Auf Rechenzentrums- und Edge-Ebene kommen Emulation, Sicherheits- und Leistungstests, kohärente optische Transportanalysen, Netzwerkvisibilität sowie drahtlose und AI-RAN-Validierung hinzu. Es kommt zu dem Schluss, dass mehrschichtige Herausforderungen ein mehrstufiges Fachwissen erfordern, das physikbasierte Einblicke mit dem Systemkontext verbindet, um Teams dabei zu helfen, souverän Generationen voraus zu bleiben.

Abgespielte 20 von 829 Mehr laden