這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
主要量測與應用
- 頻率範圍:25 MHz 至 4 GHz
- 頻域
- 反射損耗與頻率
- VSWR 與頻率
- 纜線損失測試 - 斷點距離 (DTF)
- 反射損耗與距離
- VSWR 與距離
致勝功能
- 掃描時間:3.0 毫秒/資料點 (全跨距,521 軌跡點,CW 掃描,一般情況)
- 電池:鋰電池,4 小時操作時間
- 支援 USB 連接能力,可連接記憶卡及個人電腦
- 6.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器,可於室內及室外使用
選用的功能
- 精密機械短路/開路/50 歐姆負載,DC 至 4 Ghz,N (M)
- 精密機械短路/開路/50 歐姆負載,DC 至 4 Ghz,7/16 DIN (M)
- 電子校驗器
- 相位穩定延長電纜 1.5公尺,N (M) 至 N (F)
Keysight N9330B 是一台使用簡易、電池供電的手持式天饋線測試儀,非常適合用於現場安裝與維護。這款儀器可為無線服務供應商 (WSP)、航太與國防客戶、電視及廣播客戶,以及上述產業的承包商,提供反射損耗、SWR、纜線損失及斷點距離的量測功能。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型