这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

噪声系数分析仪和噪声源

无论您是使用系统、子系统组件或分立器件,每一个元件都会增加噪声,并影响收信机的总体性能。通过测量和降低噪声系数,就能为您的元件带来竞争优势。

Keysight为您提供各种噪声系数测量的解决方案,从新的NFA系列噪声系数分析仪到适用于我们频谱分析仪的噪声系数测量专用件。我们还有用于完整测量解决方案的各种噪声源。

  • NFA 噪声系数分析仪 NFA 噪声系数分析仪 

    NFA 噪声系数分析仪

    使用为快速、精确和可重复测量专门设计的NFA系列高性能噪声系数分析仪优化噪声系数。

  • 噪声源 噪声源 

    噪声源

    • 使用噪声源(可与 X 系列信号分析仪结合使用)可以简化测量设置
    • 动态下载和存储 ENR 数据,缩短您的设置时间
    • 温度感应能力有助于提高测量精度

  • SNS噪声源电缆 SNS噪声源电缆 

    SNS噪声源电缆

    这种兼容型电缆可用来连接SNS噪声源和新型NFA系列噪声系数分析仪,具有多种长度,最长可达20英尺(6.1米)。

Discontinued Noise Figure Solutions [已停产]
Product support information for the discontinued and obsolete Keysight noise figure meters.

相关行业和技术