這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- ATE 系統電源供應器
- N8700 系列 ATE 系統電源供應器
- N8732A 電源供應器,10V,330A,3300W
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N8732A 電源供應器,10V,330A,3300W
電源供應器,10V,330A,3300W
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
銷售廠商: Keysight Online Sales
Keysight basic DC power supplies offer essential features for a tight budget. The Keysight N8732A is a 10V, 330A, 3300W, single output power supply in a small 2U package.
產品特性
額定直流輸出
- 電壓:10 V
- 電流:330 A
- 功率:3,300 W
程控準確度
- 電壓:0.05% + 5 mV
- 電流:0.1% + 660 mA
輸出漣波與雜訊
- 電流電壓 p-p:60 mV
- 電流電壓均方根值:8 mV
是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。 Keysight N8732A 是一台 10 V、330 A、3,300 W 單路輸出電源供應器,其採用小型 2U 封裝。 它提供靈活的交流輸入選項、輸出電壓與電流之類比/電阻控制,以及與多部電源供應器之平行與串聯連接,以提供更多的輸出電流或電壓。
請審慎選擇您的交流輸入電壓選項。 交流輸入電壓硬體在出廠時已永久安裝,出貨後在任何情況下均無法更改。
如果您購買後取得了不正確的交流輸入電壓選項,則必須將設備退貨。 退貨須經是德科技同意,且還會收取相關費用, 然後您必須下一個新的訂單。
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
是德科技客服中心提供您需要的協助