Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 電源量測設備
- 電源量測設備(SMU)模組,N6700 電源系統
- N6783A 2 象限直流電源模組
尋找感興趣的產品?
N6783A 2 象限直流電源模組
N6783A 2 象限直流電源模組
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
Keysight N6783A 提供兩個選項。 N6783A-BAT 電池充放電模組是一款 2 象限基礎型模組,適合以電池供電之行動裝置設計人員使用。 N6783A-MFG 行動通訊直流電源模組是一款 2 象限基礎型模組,可用於在製造或自動化測試環境中,對電池供電行動裝置進行測試。
產品特性
N6783A-BAT 電池充放電模組是一款 2 象限基礎型模組,適合以電池供電之行動裝置設計人員使用。 在行動裝置的研發過程中,對用於最終設計的電池進行正確的驗證是必要的,特別是該設計需要永久性安裝電池的情況下。 電池驗證需要對電池進行充電和放電,同時量測電壓和電流,以確保電池符合其規格,並可在裝置中如預期般運作。 其 2 象限操作模式功能使得 N6783A-BAT 能夠充當電源供應器,對電池充電;也可當作電子負載,將電池放電。 無論是短期或長期使用,其內建的數位化量測系統都可提供準確的量測結果。
N6783A-BAT 也可用於調節電池,以便進行測試;可將電池充電或放電到特定的電量,以便觀察裝置在特定條件下的性能。 如此一來,研發工程師可了解其設計在不同充電電量下的真實運作情況。
額定輸出
• 電壓:8 V
• 電流:-2 A 至 +3 A
• 功率:24 W
程控準確度(23ºC ± 5ºC 時)
• 電壓:0.1% + 10 mV
• 正電流:0.1% + 1.8 mA
• 負電流: -2 A:0.2% + 1.8 mA
量測準確度(23ºC ± 5ºC 時)
• 電壓:0.05% + 5 mV
• 電流高範圍:0.1% + 600 µA
• 電流低範圍(≤ 150 mA):0.1% + 75 µA
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
是德科技客服中心提供您需要的協助