這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N6764A 精密型直流電源模組,60V,20A,300W
精密型直流電源模組,60V,20A,300W
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
銷售廠商: Keysight Online Sales
Keysight N6764A 精密型直流電源模組提供 60V 電壓、20A 電流、300W 電源,並支援低雜訊、高精密的控制與量測應用。
產品特性
額定輸出
- 電壓:60 V
- 電流:20 A
- 功率:300 W
程控準確度(23°C ±5°C 時)
- 電壓高範圍:0.03% + 12 mV
- 電流高範圍:0.075% + 4 mA
漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)
- 電壓峰對峰值:6 mV
- 電壓均方根值:1 mV
- 電流均方根值:4 mA
Keysight N6764A 300 W 精密型直流電源模組,可在毫安培 (mA) 和微安培 (μA) 的電流範圍中,提供低雜訊的精密控制與量測功能,同時還可將電壓和電流進行數位轉換,然後擷取量測結果,最後送到類示波器的資料緩衝區。
此模組可用於小型、多路輸出、1U 高的 Keysight N6700 薄型模組化電源系統 (適用於 ATE 系統) ,以及提供多路輸出的 N6705 直流電源暨分析儀 (適用於桌上型測試系統)。 符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI 標準要求。 總共有 30 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括從基礎到精密等不同性能的機型,涵蓋 20 至 500 W 的功率範圍。
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
是德科技客服中心提供您需要的協助