這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 直流電源解決方案
- MP4300 系列太陽能陣列模擬器系統
- MP4301A Modular Power System 6 kW Mainframe, 200/208 VAC
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
MP4301A Modular Power System 6 kW Mainframe, 200/208 VAC
6 kW 主機,200/208 VAC
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
銷售廠商: Keysight Online Sales
MP4301A 是 6 kW 主機,提供 200/208 VAC 電源,最多可容納 6 個 SAS 模組插槽,以實現出色的功率和通道密度。
產品特性
MP4300 系列是 1kW 太陽能陣列模擬器(SAS)模組化系統,只需 2U 機架空間。 6kW 主機可容納多達 6 個 SAS 模組插槽,以實現出色的功率和通道密度。 此外,SAS 系列提供了一種模擬太空船太陽能電池板的方法,並同時提供最高密度、效率和可靠操作,可大幅減少占用的機架空間,進而實現最佳的整體擁有成本。
- 高達 160 V、高達 ± 10 A、1 kW 的功率
- 太陽能陣列模擬
- 可在二象限模式下當作 SAS 和再生電子負載使用
- 快速的 I-V 曲線變化和恢復時間
- 自動調整輸出範圍,以提供更大的靈活性(僅限 MP4361A 模組)
- LAN/LXI、USB 和選配的 GPIB 介面
- 2U 高的輕巧體積
- 觸控螢幕操作介面
是德科技客服中心提供您需要的協助