HIGHLIGHTS

使用成對的 E6966B IMS-SIP 伺服器/用戶端來測試純 IP 網路上的語音、影片、簡訊和補充服務,可以有效驗證 UE 在純 IP IMS-SIP 測試環境中的效能。利用選配 EVS 增強型語音編碼解碼器,您可以:

  • 手動控制或透過定義的 API 進行自動控制
  • 註冊、身份驗證、登出、VoIP 語音、E911、影片和簡訊
  • PRACK、前提條件、IPSec
  • 選項用於增強型語音服務 EVS 編碼解碼器和會議功能
  • 插入誤碼條件,以進行非典型的響應測試,還提供記錄功能和梯形圖

藉由使用 LTE 和 HSPA 等無線存取技術,無線電話網路可提升高速 Internet 協定(IP)封包資料的容量,連線初始化協定(SIP)和 IP 多媒體子系統(IMS)均為網路基礎設施,其應用變得越來越普及,以便透過純 IP 網路承載傳統的無線電話服務。SIP 提供對通訊連線的控制,而 IMS 是網路框架,支援透過 IP 傳遞多媒體服務。然而,這種新功能使得開發人員和服務供應商必須將工作重心轉移到測試新網路環境中的用戶端設備(UE)。

Keys是德科技推出了多款電腦軟體,可提供 IMS-SIP 伺服器模擬器(E6966B-1TP)、IMS-SIP 用戶端模擬器(E6966B-2TP)、IMS-SIP 會議伺服器模擬器(E6966B-3TP),以及增強型語音服務編碼解碼器 EVS(E6966B-5TP)。利用此 IMS-SIP 伺服器和用戶端軟體,您可有效地測試純 IP 系統中 UE 的功能和效能。您可隨時查看 UE 與伺服器之間的註冊、身份驗證和登出的過程,包括 PRACK 和前提條件。透過 UE 用戶程式來交換語音、影片、短訊和 SS 訊息,以確保正確操作。伺服器包括呼叫資料流記錄和梯形圖,用於擷取和顯示伺服器與用戶端程式之間的信號交換,尤其是用於驗證和輔助除錯。您可透過手動操作介面來控制是德科技用戶端和伺服器,也可使用已定義的 .NET 應用程式設計介面(API)自動完成測試過程。如果您的 UE 包含嵌入式用戶端程式,那麼您可將它與我們的伺服器結合使用,或是同時使用是德科技的伺服器和用戶端程式。不論是哪一種組合,伺服器和用戶端程式均支援同時的端對端使用者應用,讓您能在受控制的實驗室環境中建立真實的網路測試情境。

Keysight E6966B IMS-SIP 網路模擬軟體可與強大的 8960 和 UXM 無線測試儀相輔相成,以提供 UE 效能測試所需的獨特功能。這些測試儀透過多種無線存取技術(包括 LTE、W-CDMA/HSPA 等)來建立與 UE 的資料連接。如需這些測試儀及其效能與相符性測試功能的詳細說明,請參見選項與配件選項卡下的連結。

是德科技讓您能夠「深入透悉」您的 UE 設計。這得益於我們提供對複雜無線技術、演進標準及其測試方法的更出色洞察,以及對導致設計問題的根本原因之全盤掌握。

是德科技無線測試儀可以完成最廣泛的無線 UE 測試

是德科技的互動式功能測試軟體可協助您自動完成效能測試程序

是德科技相符性與設計驗證測試解決方案可幫助您執行認證和迴歸測試

Anite 的相關解決方案

是德科技新近購併了 Anite。請瀏覽無線裝置測試儀和無線解決方案網頁,以獲得 Anite 相符性工具套件、Anite SAS 互通性測試、Propsim 通道模擬解決方案、Anite 虛擬行車測試工具套件和 Anite 開發工具套件的相關資訊。

Extend the capabilities for your IMS-SIP 網路模擬軟體

Want help or have questions?