HIGHLIGHTS

DDR3、DDR4、DDR5、LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4 和 LPDDR5 分析

  • 使用 “事務解碼” 和 “流量概況” 視圖快速引導流量
  • 在低功耗資料傳輸的事務解碼之後的是自刷新進入/退出、多用途命令(MPC)、DDR4 3DS(DRAM 裸片 3 維堆疊)、LPDDR5 Bank 組織模式、速度變化和模式寄存器
  • 查看 MByte 資料速率和匯流排利用率百分比的效能計算結果和圖形,透過圖形滾動刷新視窗觀察刷新速率,查看頁面打開/關閉事務關聯以及每個讀取或寫入事務所發送的資料
  • 顯示位址映射,查看由於刷新之間啟動次數太多有出現 Row Hammer 問題風險的地址

DDR3、DDR4、DDR5、LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4 和 LPDDR5 相符性驗證

  • 使用後期處理相符性違規工具來測試在儲存速度變化時的協定相符性違規
  • 使用後期處理或即時處理工具來識別 DDR/2/3/4/5 或 LPDDR/2/3/4/5 狀態機、協定相符性、協定級匯流排週期時序違規
  • 使用即時相符性違規分析工具自動執行即時 DDR2/3/4/5 或 LPDDR2/3/4/5 協定相符性量測和軌跡擷取,節省大量時間
  • 後期處理工具和即時工具均提供增強的參數編輯介面,可以讓您輕鬆地編輯 DDR2/3/4/5 或 LPDDR2/3/4/5 標準預置測試的參數

ONFi(開放式 NAND 快閃記憶體介面)分析工具和

  • 使用密集的 ONFi 分析 “時間線” 視圖,快速在多個 ONFi 目標之間進行導航
  • 使用 ONFi 事務的 “詳細資訊” 視圖,將 ONFi 操作視為序列中的一組邏輯關聯命令,進而節省時間

列出用於 DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR、LPDDR2、LPDDR3 和 LPDDR4 的解碼器

  • 解碼 DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR、LPDDR2、LPDDR3 和 LPDDR4 命令以及 MRS 命令
  • 包括 DDR4 RDIMM 和 LRDIMM 的 MRS 解碼選項
  • 使用用於 DDR/2/3/4 和 LPDDR/2/3 的物理位元址觸發工具,快速完成物理位元址觸發設定
     


 

Keysight B4661A 記憶體分析軟體提供全套分析選項,包括創新的協定相符性違規測試工具,可測試在儲存速度變化時的相符性違規;精簡版流量概況,可快速導航至邏輯分析儀軌跡上所關注的區域;強大的效能分析圖;DDR 和 LPDDR 解碼器。透過與 B4661A 記憶體分析軟體和是德科技邏輯分析儀* 配合使用,使用者可以監測 DDR/2/3/4/5 或 LPDDR2/3/4/5 系統,除錯並改善系統效能,驗證協定相符性。強大的流量概況、多種視圖選擇、即時相符性違規觸發可幫助使用者識別難以捉摸的 DDR/LPDDR 系統違規。

Keysight B4661A 記憶體分析軟體提供 4 個標準軟體特性和 6 個獲得授權的記憶體分析選項。DDR5 分析和相符性驗證(授權選項 -5FP/5TP/5NP)和 LPDDR5 分析和相符性驗證(授權選項 -6FP/6TP/6NP),將於 2018 年秋季添加到 6.50 軟體版本中。增強型 ONFi(開放式 NAND 快閃記憶體介面)分析先前已透過授權選項 -4FP/4TP/4NP,添加至 B4661A 記憶體分析軟體,初始版本為 2017 年 6 月的 6.40。

標準軟體特性:

  • DDR 和 LPDDR 探量解決方案的預設配置,適用於是德科技邏輯分析儀*
  • DDR 設定助手
  • DDR 眼圖搜尋器/眼圖掃描
  • DDR 配置產生器

*配有 DDR5、LPDDR5 和 ONFi 分析選項的 B4661A,相容於由 6.50 或更高版本邏輯和協定分析儀軟體支援的是德科技邏輯分析儀。如欲獲得更佳結果,請瀏覽 www.keysight.com/find/LPA-SW-download,下載最新版本的邏輯和協定分析儀軟體及 B4661A 記憶體分析軟體。
 

Memory Analysis Software

Interested in a B4661A?

Extend the capabilities for your 適用於邏輯分析儀的記憶體分析軟體

Featured Resources for B4661A 適用於邏輯分析儀的記憶體分析軟體

查看所有資源

查看所有資源

Want help or have questions?