Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86108B Прецизионный анализатор сигналов

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Непревзойденное качество тестирования благодаря высоким характеристикам прибора: широкая полоса пропускания приемников (35 ГГц или 50 ГГц), сверхнизкое значение остаточного джиттера (типовое значение менее 50 фс), регулируемая ширина полосы ФАПЧ и возможность ВЧ коррекции ширины полосы ФАПЧ
  • Сокращение сроков разработки благодаря встроенной схеме восстановления тактового сигнала (скорости передачи данных от 50 Мбит/с до 32 Гбит/с), встроенным датчикам и фазосогласованным кабелям, обеспечивающим выполнение измерений «без запуска» при одном подключении
  • Сокращение сроков приемочных испытаний благодаря мощным средствам анализа, таким как программа для анализа спектра джиттера и программной эмуляции восстановления тактового сигнала
  • Утвержденный тип средств измерений
    Утвержденный тип средств измерений
  • Продлите поддержку Keysight СРАЗУ при заказе приборов
    Продлите поддержку Keysight СРАЗУ при заказе приборов
Комплектация
  • Прецизионный анализатор сигналов Keysight 86108B

Программное обеспечение для этого продукта

 Программные опции для осциллографов 86100D
Программные опции для осциллографов 86100D
Повышение удобства работы с базовым блоком за счет использования программных опций
  • Расширенные возможности по анализу сигналов, джиттера и глазковых диаграмм
  • Программа InfiniiSim для внесения и компенсации влияния устройств подключения, кабелей, пробников и других элементов схемы
 Прикладные программы для тестирования на соответствие стандартам для осциллографов 86100D
Прикладные программы для тестирования на соответствие стандартам для осциллографов 86100D
Тестирование на точное соответствие требованиям спецификации каждого стандарта
  • Аттестованы специалистами Keysight, которые участвуют в работе многих технических комитетов
  • Включают тестирование на соответствие стандартам OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet), SFF-8431 (SFP+) и др.
  • Поддержка создаваемых пользователем приложений

С этим продуктом часто покупают

 Принадлежности для стробоскопических осциллографов
Принадлежности для стробоскопических осциллографов
  • Принадлежности совместимы со всеми осциллографами серии Infiniium 86100
  • Для получения более подробной информации рекомендуем ознакомиться с Руководством по выбору принадлежностей (публикация номер 5991-2340EN)

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.