這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- N6700 系列模組化系統電源供應器
- 精密型自動調整範圍電源模組,N6700 電源系統
- N6764A 精密型直流電源模組,60V,20A,300W
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N6764A 精密型直流電源模組,60V,20A,300W
精密型直流電源模組,60V,20A,300W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
Keysight N6764A 精密型直流電源模組提供 60V 電壓、20A 電流、300W 電源,並支援低雜訊、高精密的控制與量測應用。
產品特性
額定輸出
- 電壓:60 V
- 電流:20 A
- 功率:300 W
程控準確度(23°C ±5°C 時)
- 電壓高範圍:0.03% + 12 mV
- 電流高範圍:0.075% + 4 mA
漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)
- 電壓峰對峰值:6 mV
- 電壓均方根值:1 mV
- 電流均方根值:4 mA
Keysight N6764A 300 W 精密型直流電源模組,可在毫安培 (mA) 和微安培 (μA) 的電流範圍中,提供低雜訊的精密控制與量測功能,同時還可將電壓和電流進行數位轉換,然後擷取量測結果,最後送到類示波器的資料緩衝區。
此模組可用於小型、多路輸出、1U 高的 Keysight N6700 薄型模組化電源系統 (適用於 ATE 系統) ,以及提供多路輸出的 N6705 直流電源暨分析儀 (適用於桌上型測試系統)。 符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI 標準要求。 總共有 30 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括從基礎到精密等不同性能的機型,涵蓋 20 至 500 W 的功率範圍。
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
是德科技客服中心提供您需要的協助