这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- ATE 系统电源
- N5700 系列 ATE 系统电源
- N5763A 电源,12.5 V,120 A,1500 W
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N5763A 电源,12.5 V,120 A,1500 W
电源,12.5 V,120 A,1500 W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
N5763A 单路输出 1500 W 电源提供通用交流输入,并且符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI 标准,能够实现对输出电压和电流的模拟/电阻控制。
特点
额定输出
- 电压:12.5 V
- 电流:120 A
- 功率:1500 W
N5763A 单路输出 1500 W 电源提供通用交流输入,并且符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI 标准,能够实现对输出电压和电流的模拟/电阻控制。 它提供了可靠的性能和增强的功能,同时保持 1U 的紧凑外形。
需要帮助或遇到问题?