电源,20V,250A,5000W

特点

额定直流输出

  • 电压:20 V
  • 电流:250 A
  • 功率:5000 W

编程准确度

  • 电压:0.025% + 15 mV
  • 电流:0.1% + 750 mA

输出纹波和噪声

  • CV p-p:75mV
  • CV rms:10mV

是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适合预算紧张的客户。 Keysight N8754A 是一款高 2U 的 20 V、250 A、5000 W 单路输出电源。 它提供了灵活的交流输入选件,可通过模拟方式/电阻控制输出电压和电流,还可采用并联和串联配置,分别提供更大输出电流或更高输出电压。

在选择交流输入电压选件时,请务必小心谨慎。 交流输入电压硬件在出厂时即安装到位,一旦交付就无法更改。

如果需要更改交流输入电压选件,则需要先退货。 产品退货必须征得是德科技批准,并且可能需要支付相应费用。 退货之后,您需要重新下单订货。

免费下载 BenchVue 基础版应用软件,轻松控制您的仪器。

需要帮助或遇到问题?