这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- ATE 系统电源
- N8700 系列 ATE 系统电源
- N8732A 电源,10V,330A,3300W
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N8732A 电源,10V,330A,3300W
电源,10V,330A,3300W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
电源,10V,330A,3300W
特点
额定直流输出
- 电压:10 V
- 电流:330 A
- 功率:3300 W
编程准确度
- 电压:0.05% + 5 mV
- 电流:0.1% + 660 mA
输出纹波和噪声
- CV p-p:60 mV
- CV rms:8 mV
是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适合预算紧张的客户。 Keysight N8732A 是一款高 2U 的 10 V、330 A、3300 W 单路输出电源。 它提供了灵活的交流输入选件,可通过模拟方式/电阻控制输出电压和电流,还可采用并联和串联配置,分别提供更大输出电流或更高输出电压。
在选择交流输入电压选件时,请务必小心谨慎。 交流输入电压硬件在出厂时即安装到位,一旦交付就无法更改。
如果需要更改交流输入电压选件,则需要先退货。 产品退货必须征得是德科技批准,并且可能需要支付相应费用。 退货之后,您需要重新下单订货。
免费下载 BenchVue 基础版应用软件,轻松控制您的仪器。
需要帮助或遇到问题?