お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
キーサイトは様々なキャリブレーション測定に向けて、幅広い光学系を提供しています。
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
Long range straightness optics combine a straightness interferometer and reflector to allow measurements over a range of travel up to 30 meters.
The Keysight angular reflector is typically used in combination with the 10770A angular interferometer and is primarily for the Keysight 5530 Laser Calibration System.
The Keysight 10773A flatness mirror is for measuring flatness as part of a Keysight 5530 Laser Calibration System. It is mounted.
Short range straightness optics combine a straightness interferometer and reflector to make measurements over a range of travel up to 3 m.
キーサイト10767B 反射鏡は、光学的には10767A 反射鏡と同じですが、ハウジングが軽量です。
次へ
Protect Your Innovation Investment
Want help or have questions?