- Adapters and Connectors
- Y1910B Adapter, 1.0 mm (f) to 1.0 mm (f), DC to 120 GHz
Y1910B Adapter, 1.0 mm (f) to 1.0 mm (f), DC to 120 GHz
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
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
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
HIGHLIGHTS
- 1.0 mmテストシステムで測定確度と汎用性を実現
- オンウエハー/同軸測定に使いやすいアダプター
- 挿入損失(代表値):0.5 dB(110 GHz)、0.7 dB(120 GHz)
- リターンロス:14 dB(75 GHz~120 GHz)
- 最大CWパワー:10 W
- 再現性:-35 dB
Keysight Y1910B 精密1.0 mm同軸-同軸アダプターにより、容易な方法で同軸デバイスを高周波で測定できます。特性インピーダンスが50 Ω、周波数レンジがDC~120 GHzのコンポーネントの測定向けにデザインされています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。