- Adapters and Connectors
- Y1902B アダプター、1.0 mm堅牢型(メス)- 2.4 mm(メス)、DC~50 GHz
Y1902B アダプター、1.0 mm堅牢型(メス)- 2.4 mm(メス)、DC~50 GHz
この精密で堅牢な1.0 mm(メス)~2.4 mm(メス)間コネクタで、同軸デバイスを簡単に測定
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
高周波での同軸デバイスの簡単な測定方法と、堅牢な1.0 mmのコネクタを提供します。
ハイライト
- 耐久性の高い1.0 mmコネクタ
- オンウェーハ/同軸測定の使いやすさ
- 挿入損失(代表値):0.7 dB
- リターン・ロス:24 dB
- 最大CWパワー:10 W
- 再現性:1.0 mmで-35 dB、2.4 mmで-44 dB
キーサイトY1902Bプレシジョン1.0 mm同軸-to-2.4 mm同軸アダプタは、同軸デバイスの高周波測定を容易にします。 50 Ωおよび最大50 GHzのDCからの周波数レンジのコンポーネントの測定用にデザインされています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。