- Adapters and Connectors
- 11901Bアダプタ、1.0 mm強化型(メス)〜1.85 mm(メス)、DC~67 GHz
11901Bアダプタ、1.0 mm強化型(メス)〜1.85 mm(メス)、DC~67 GHz
高周波での同軸デバイスの簡単な測定方法と、堅牢な1.0 mmのコネクタを提供します。
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
高周波での同軸デバイスの簡単な測定方法と、堅牢な1.0 mmのコネクタを提供します。
ハイライト
- 1.0 mm堅牢型コネクタ
- オンウエハー/同軸測定に使いやすいアダプター
- 挿入損失(代表値):0.5 dB
- リターンロス:20 dB
- 最大CWパワー:10 W
- 再現性:-35 dB(1.0 mm)、-40 dB(1.85 mm)
Keysight Y1901B 精密1.0 mm同軸-1.85 mm同軸アダプターにより、容易な方法で同軸デバイスを高周波で測定できます。特性インピーダンスが50 Ω、周波数レンジがDC~67 GHzのコンポーネントの測定向けにデザインされています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。