- シャーシ/コントローラ
- Y1224A AXIe MultiFrame Cable
Y1224A AXIe MultiFrame Cable
3.0-m cable for connecting multiple AXIe chassis together to form large systems
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
3.0-m cable for connecting multiple AXIe chassis together to form large systems
HIGHLIGHTS
- 複数のKeysight AXIeシャーシのトリガ・バスに接続して大型システムを形成可能
- Keysight AXIeベースのロジック解析システムで使用可能
- Keysight 16900A、16901A、16902ロジック解析システムでも使用可能
- ケーブル長:3.0 m
Y1224Aケーブルを使用すれば、複数のKeysight AXIeシャーシで、クロック信号、同期信号、トリガ信号を共有することができます。2台のAXIeシャーシを相互接続するにはケーブルが1本必要です。シャーシを追加する場合、デイジー・チェーン方式で接続します(追加シャーシ1台ごとにケーブル1本)。AXIeモジュールのソフトウェアでシャーシ間のタイミング相関をとることにより、シャーシ間のタイミングの性能を大幅に向上することができます。シャーシ間のタイミング相関は現在、Keysight AXIeベースのロジック・アナライザでサポートされています。このケーブルは、16900A、16901A、16902ロジック・アナライザ・システムでも使用できます。Axleマルチフレーム・ケーブルは、他のAXIeモジュールとも使用できますが、シャーシ間のタイミング相関は仕様化されていません。また、このケーブルは、Keysight製以外のAXIeシャーシではサポートされていません。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。