- Adapters and Connectors
- V281DS インライン同軸と導波管間のアダプタ、1.0 mm(オス)~ WR-15、50 ~ 75 GHz
V281DS インライン同軸と導波管間のアダプタ、1.0 mm(オス)~ WR-15、50 ~ 75 GHz
50 GHz~75 GHzで動作する導波管デバイスを1.0 mm(オス)とWR-15導波管間のアダプタで簡単に測定できます。
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
キーサイトV281DS インライン 1.0 mm(オス)とWR-15 導波管間のアダプタは、Vバンド、50 GHz~75 GHzの導波管デバイスを簡単に測定することが可能です。
ハイライト
- 50 GHz ~ 75 GHz
- 挿入損失(代表値):0.7 dB
- リターン・ロス(代表値):16 dB
- 最大CWパワー:10 W
キーサイトV281DSインライン1.0 mm(オス)~WR-15導波管アダプタは、V-バンド(50 GHz~75 GHz )の導波管デバイスの測定を容易にします。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。