お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Calibration Modules and Kits
- U9361C RCalレシーバーキャリブレータ―、10 MHz~26.5 GHz
U9361C RCalレシーバーキャリブレータ―、10 MHz~26.5 GHz
信号経路の校正でシグナル・アナライザの測定精度を向上
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
U9361Cは、手のひらサイズでUSB電源のRCalレシーバーキャリブレータ。10MHz〜26.5GHzで信号経路の校正でシグナルアナライザの測定精度を向上させます。
ハイライト
Rxテストシステムの精度を桁違いに改善
- 周波数レンジ: 10 MHz~26.5 GHz
- コンパクトな手のひらサイズ、USB給電で制御可能
- 安定性と再現性が非常に高く、精密な工場出荷時の校正データを内蔵
- チューニング可能なBPSKコム変調による振幅/フェーズ補正
- BPSK変調キャリブレーター
U9361C RCalレシーバー・キャリブレーター・モジュールは、シグナル・アナライザの精度と価値を効率的に向上させます。 系統誤差を検出、修正するためのコネクタ固有の校正基準で構成されています。 RCalは、システムの経路損失や周波数特性を補正し、被試験デバイスの出力におけるトランスミッター特性を正確に測定することができます。
使いやすいシンプルなコマンド構造で、基準面をDUTの出力にシームレスに移動させることができます。 RCalは、絶対電力精度を転送し、IFフラットネス補正(複雑な振幅と位相)、最大5 GHzのIF帯域幅、最大26.5 GHzの周波数レンジを生成できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。