- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- U1580A DMMターミナル・テスト・リード
U1580A DMMターミナル・テスト・リード
U1600Aシリーズ ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ・プローブおよびテストリード用
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
U1600Aシリーズ ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ・プローブおよびテストリード用
ハイライト
特長
- テスト・リード:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
- テスト・プローブ(4 mmチップ):CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
- ワニ口クリップ:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
Keysight U1580Aテスト・リードは、U1600Aシリーズ ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープのプローブおよびテスト・リードとして使用できます。上記オシロスコープのDMM端子に接続して使用します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。