帯域幅:
- 25 MHz:N2791Aと組み合わせて使用した場合(±700 V、25 MHz差動アクティブプローブ)
- 70 MHz:N2790Aと組み合わせて使用した場合(±1400 V、100 MHz差動アクティブプローブ)
- 70 MHz:N2792Aと組み合わせて使用した場合(±20 V、200 MHz差動アクティブプローブ)
- 70 MHz:N2818Aと組み合わせて使用した場合(±20 V、200 MHz差動アクティブプローブ)
動作温度範囲
ケーブル長
N7013Aキットは、プロービングアクセサリを含む温度負荷試験用差動ケーブルセットで、プロービングアクセサリ(フック・チップ・アダプター)用のバナナ型コネクタを搭載したキーサイトの高電圧/中電圧差動アクティブプローブ(上記の互換差動プローブ)で使用できます。N7013Aキット(ケーブルとアクセサリ)は、-40~+85 ℃の温度範囲で動作するように仕様化されています。この70 cmの差動ケーブルセットとアクセサリを使用すれば、温度に敏感なアクティブプローブ本体を環境チャンバーの外に置いたまま、延長ケーブルとアクセサリをチャンバー内に引き込んで、感度の高い電子機器を極端な温度条件下でテストすることができます。N7013Aキットには以下の品目が付属しています。
- 70 cmの温度負荷試験用差動ケーブル1対(黒1本と赤1本を結束)
- 温度負荷試験用フック・チップ・アダプター1対(黒1個と赤1個)
- 0.6 mm角型ピンへの接続用の温度負荷試験用バナナ-ソケット・チップ・アダプター(N7014A)1対(黒1個と赤1個)