- 温度センサおよびプローブ
- N7007A 極限温度パッシブプローブ
N7007A 極限温度パッシブプローブ
Use for extreme temperatures ranging from -40 to +85°C without compromising measurement performance
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
Use for extreme temperatures ranging from -40 to +85°C without compromising measurement performance
ハイライト
- 帯域幅: 400 MHz
- 減衰比: 10:1
- 入力インピーダンス(DC): 10 MΩ//15.5 pF
- 動作温度範囲: -40~+85 °C
- 動作湿度範囲: <90 %(40 °C)
- ケーブル長: 2 m
- 最大入力レンジ: 1 kV CAT II、600V CAT III
今日では、多くの環境テストエンジニアが標準温度プローブを極端な温度条件で使用しているため、プローブが物理的に損傷します。 環境テストエンジニアの間では、プローブの端に長いワイヤーを取り付けるだけということもごく一般的に行なわれているため、インダクタンスが過剰になり、帯域幅が狭くなり、測定性能が大幅に低下します。 キーサイトでは、この問題に対処するために、N7007Aシングルエンド・パッシブ・プローブを提供しています。
N7007Aは、長さ2 mの10:1パッシブプローブで、100 MΩの入力インピーダンスと400 MHzの帯域幅を備えています。 このプローブは-40~+85 °Cの温度範囲に対応できます。キーサイトでは、この問題に対処するために、N7007Aシングルエンド・パッシブ・プローブを提供しています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。