- プローブとプローブアクセサリ
- N5448Bケーブルアセンブリ、同軸位相整合ペア、25 cm
N5448Bケーブルアセンブリ、同軸位相整合ペア、25 cm
2.92mmコネクタ付きの25 cmフレックス同軸ケーブル・アセンブリを使用して、テスト・フィクスチャのケーブル長を延長
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
2.92mmコネクタ付きの25 cmフレックス同軸ケーブル・アセンブリを使用して、テスト・フィクスチャのケーブル長を延長
ハイライト
- 2.92 mm(オス)-2.92 mm(オス)
- >40 GHz帯域幅(-3 dB)
- 5 ps未満のスキュー誤差
- ケーブル長: 25 cm
- 歪み緩和
- キーサイトのSパラメータ
N5448Bは、両端に2.92 mm(オス)コネクタを備えた、ケーブル長25 cmのローパス、位相整合のフレキシブル同軸ケーブルアセンブリーで、延長ケーブルにより、キーサイトのテストフィクスチャ、InfiniiMax 2.92 mmヘッドなどのRF/マイクロ波テスト機器に対応します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。