- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- N4697J Flexible Test Cable, 1.85 mm
N4697J Flexible Test Cable, 1.85 mm
Use this 96.5-cm cable when a DUT is connected, with adapter, directly to the test set port
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
Use this 96.5-cm cable when a DUT is connected, with adapter, directly to the test set port
HIGHLIGHTS
Keysight N4697Jは、長さが96.5 cm1のフレキシブルケーブルで、1.85 mm(メス)2‐1.85 mm(メス)コネクタを備えています。ケーブルの周波数レンジはDC~70 GHzです。
1 ケーブル長は補足特性です。
2 特殊で堅牢なメスコネクタは、ネットワーク・アナライザのテストポートへの接続専用であり、標準のオスコネクタには接続できません。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。