お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Calibration Modules and Kits
- N4694D 電子校正(Ecal)モジュール、67 GHz、1.85 mm、2ポート
N4694D 電子校正(Ecal)モジュール、67 GHz、1.85 mm、2ポート
この1.85mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
主な特長
- 高精度なプレシジョン2ポートマイクロ波ECalモジュール
- 周波数範囲は10 kHz~67 GHz または DC~67 GHz(オプション 0DC)
- 迅速、簡単、正確な2ポート完全校正
- 1.85 mmコネクターに対応
- オス/オス(オプションM0M)、メス/メス(オプションF0F)、オス/メス(オプションM0F)のコネクタ構成で使用可能
- USB経由でキーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザから直接制御可能
キーサイトN4694Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4694Dは、67 GHzまでの1.85 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オスのいずれかのコネクタを選択できます。 ECalモジュールとアクセサリを固定するための、N4694D用プラスチック・ストレージ・ケースが付属しています。
N4694Dのオプション0DCは、校正周波数レンジをDCまで拡張します。これは、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワーク・アナライザの拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメイン解析およびシグナルインテグリティー解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレータのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
N4694Dに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。