お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N2843Aパッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 m
N2843Aパッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 m
10 MΩの高入力抵抗機能を備え、低周波補正/高周波補正用に調整できます。
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
主な特長
- 帯域幅DC~500 MHz
- ケーブル長1.2 m
- 立ち上がり時間700 ps
- 減衰比10:1
- 入力抵抗10 MΩ(1 MΩ終端時)
- 最大入力300 V RMS(または> 400 Vpk)CAT IおよびCAT II
- 1 MΩ入力のKeysight InfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズ オシロスコープと互換性あり
- プローブID
Keysight N2843A低価格パッシブプローブは、10:1の減衰比、10 MΩの高い入力抵抗を備えています。 このプローブは、低周波補正/高周波補正用に調整が可能です。
最良の測定を行うには、プローブを補正してオシロスコープの特性に合わせる必要があります。
N2843AはN2890Aの後継製品です。 後継製品は、交換対象の製品と形状、互換性、機能、価格が100 %同じです。
機能拡張
N2843Aパッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 mの注目リソース
ご要望、ご質問はございませんか。