お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N2805A 高電圧差動プローブ、200 MHz
N2805A高電圧差動プローブ、200 MHz
5 mのケーブル長と50:1の減衰比により、優れた差動信号測定を実現します。
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
ハイライト
主な特徴と仕様
- 200 MHz帯域幅
- 定格測定差動電圧:最大±100 Vdc+ピークAC(1 MHz、>70 dBの高いCMRRで)
- ゼロ・オフセット調整が可能
- 長いケーブル長(5 m)
付属アクセサリ
- 2個のワニ口クリップ
- 2個のフック・クリップ
- 2個のはさみクリップ
- 2個のブラウザ・チップ
使用可能なオシロスコープ
- InfiniiVision 4000 Xシリーズ(ソフトウェア・バージョン4.0以上)
- Infiniium Sシリーズ、9000、90000A、90000 X/90000 Q/Zシリーズ(ソフトウェア・バージョン5.2)
- Infiniium 90000 X/ 90000 Q/Zシリーズには、N5442AプレシジョンBNC 50 Ωアダプタが必要です。
N2805Aは、長いケーブル(5 m)で優れた差動信号測定が行なえる200 MHz差動プローブで、延長ケーブルが必要な環境に最適です。プローブは50:1の減衰率を備え、最大±100 Vdc+ピークACの高電圧差動測定を高いCMRRにより適切に実行することができます。差動プローブの入力抵抗は4 MΩで、入力キャパシタンスは4 pFと小さいので、回路への負荷を最小化できます。プローブはKeysightオシロスコープのAutoProbeインタフェースから給電されます。
機能の拡張
N2805A 高電圧差動プローブ、200 MHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。