お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- 温度センサおよびプローブ
- N2797A温度拡張アクティブプローブ、1.5 GHz
N2797A 温度拡張アクティブプローブ、1.5 GHz
測定性能を損なうことなく-40~+85 ℃の極端な温度条件で使用可能
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
主な特長
- -40 ℃から+85 ℃の広い動作温度レンジにより極端な温度条件の環境チャンバテストに対応
- 1.5 GHz帯域幅 (-3 dB)
- 高抵抗(1 MΩ)、低キャパシタンス(1 pF)入力による低負荷の実現
- 広い入力ダイナミックレンジ(±8V)とオフセットレンジ(±12V)
- ハンドブラウジング時の可視性を高める内蔵ヘッドライト
- さまざまなプローブチップのアクセサリ付属
- AutoProbeインタフェースに直接接続(電源不要)
極端な温度範囲でのデバイスのテストは、最近非常に一般的になっています。 N2797Aシングルエンド・アクティブ・プローブは、ICやデバイスの環境チャンバテスト用の堅牢なプローブチップを備えた、業界初の低価格で高入力インピーダンスのアクティブプローブです。 -40 ℃から+85 ℃までの急激な温度変化でも信号を測定できます。 このプローブは1.5 GHzの帯域幅と2 mのケーブルを提供します。
N2797Aは、白色LEDヘッドライトを装備し、手動プロービング中に被試験回路を見やすく照らすことができます。 電源はInfiniiVisionおよびInfiniiumのAutoProbeインタフェースから直接供給されるので、追加の電源は不要です。 プローブにはさまざまなアクセサリが付属し、被試験回路に容易に接続できます。 交換用プローブアクセサリが必要な場合は、N2798Aアクセサリキットを注文してください。
機能の拡張
N2797A温度拡張アクティブプローブ、1.5 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。