- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- N1415A トライアキシャル-ワニ口ケーブル、200 V、1.5 m
N1415A トライアキシャル-ワニ口ケーブル、200 V、1.5 m
B2980Aシリーズの簡単で便利な電流測定を提供
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
B2980Aシリーズの簡単で便利な電流測定を提供します。
ハイライト
- B2980Aシリーズの測定を容易にする
- 1.5 m、カラーワニ口クリップ付き
N1415Aは、B2980Aシリーズ フェムト/ピコ電流計および電位計用の1.5 mのトライアキシャル-ワニ口ケーブルです。1 nAを超える電流を簡単に測定できますが、適切なシールドを施すことにより、1 nA未満の電流も測定できます。N1415Aを使用すれば、電圧、抵抗、電荷などもすばやく測定できます。赤のクリップ=中心導体、黒=内部シールド(ガード)、緑=外部シールド。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。