HIGHLIGHTS

アプリケーション

  • 自動テスト・アプリケーションで複数の測定器を複数のポイントに接続

機能

  • 4x32のハイ・パワー2線マトリクス
  • 100 Vrms
  • 2 Aのスイッチ/転送電流
  • 60 Wの最大パワー

性能特性

  • 耐久性のある60 Wのアーマチュア・スイッチ

M9120A高密度マトリクスは、複数のチャネルの高電圧スイッチングを1台で実現します。任意の行を任意の列に接続できるので、測定器信号を被試験デバイスに接続するのに最適です。この2線スイッチ・マトリクスは、1チャネルあたり最大60 Wの複数のチャネルを同時に接続できる、耐久性の高いアーマチュア・スイッチです。4線幅のバスを使用して、10台の測定器と被試験デバイスとの間で信号をルーティングできます。耐久性の高いコネクタ・ブロックまたは標準のケーブル接続が選択できます。

ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートします。高品質スイッチと耐久性のある接続により、信頼性の高い測定を実現します。Keysight Connection Expertとソフト・フロント・パネルにより、インストールと設定を容易に行えます。

Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
LabVIEWは、National Instrumentsの登録商標です。

入力/出力
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
モジュラータイプ
Matrix
Number of Channels
128 channels
スイッチ・タイプ
Matrix Switch
入力/出力
モジュラータイプ
Number of Channels
スイッチ・タイプ
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
Matrix
128 channels
Matrix Switch
さらに表示
入力/出力:
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
モジュラータイプ:
Matrix
Number of Channels:
128 channels
スイッチ・タイプ:
Matrix Switch

Standard Configurations

Interested in a M9120A?

Featured Resources for M9120A PXI Matrix Switch: 4x32, 2-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays

Want help or have questions?