- プローブとプローブアクセサリ
- E5383B Single-ended Flying Leads with 40-pin Cable Connector
E5383B Single-ended Flying Leads with 40-pin Cable Connector
Acquire signals from randomly located points in your target, and measure signals with ≥ 600 mV p-p signal amplitude
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
Acquire signals from randomly located points in your target, and measure signals with ≥ 600 mV p-p signal amplitude
HIGHLIGHTS
信号アクセス
- 17チャネル: 16個のシングルエンドデータ、1個のシングルエンドクロック
プローブ性能
- 1.5 pFの等価負荷キャパシタンス
- プローブの接続先のロジック・アナライザのデータレートと同じ
- 600 mVp-pの信号まで測定可能
インタフェース
- ターゲット内のさまざまな位置のポイントから信号を捕捉
- 組み込み済みのコネクタに接続したり、付属のICテストクリップと組み合わせて使用可能
使用可能なパッケージ/測定器:
- 40ピン・ケーブル・コネクタ付きロジック・アナライザ ロジック・アナライザ・ケーブル・コネクタ
- 0.63 mm方形ピンまたは直径0.66~0.84 mmの円形ピンに接続
E5383Bフライング・リード・セットは、プロービングポイントがターゲット上で分散していたり、プロービングポイントが組み込まれていない場合に使用するツールです。このプローブは、組み込み済みのコネクタに接続したり、付属のICテストクリップと組み合わせて使用してコンポーネントなどのボード上の部品に接続することができます。このプローブは、40ピン・ケーブル・コネクタ搭載のKeysightロジック・アナライザと組み合わせて使用できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。