Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- DC電源ソリューション
- E4360シリーズ モジュラー太陽電池アレイシミュレータ
- E4368A SASメインフレームとE4362Aモジュール2個で構成されたE4368A
E4368A SASメインフレームとE4362Aモジュール2個で構成されたE4368A
SASメインフレームとE4362Aモジュール2個で構成されたE4368A
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
E4368Aは、E4360Aメインフレーム1個とE4362Aモジュール2個で構成された、事前構成済みの太陽電池シミュレータです。完全にテストされ組み立てられたデュアル出力太陽電池シミュレータとして出荷されます。
Highlights
E4368Aは、E4360Aメインフレーム1個とE4362Aモジュール2個で構成された、事前構成済みの太陽電池シミュレータです。E4368Aは、フル・テスト/組立済みのデュアル出力の太陽電子シミュレータとして出荷されます。Keysight E4362Aは、太陽電池の出力特性をシミュレートする600 Wの太陽電池シミュレータ用のDC電源モジュールです。E4361Aは本来、超低出力キャパシタンスの電流源です。I-V曲線をすばやく変化させることができるので、さまざまな環境条件(温度、経年変化、食、自転など)で各種太陽電池の出力を正確にシミュレートできます。
さらに、E4360A SASメインフレームは高さ2Uのサイズで、貴重なラック・スペースを節約できます。LAN/USB/GPIBインタフェースが標準装備されています。テスト・システムのソフトウェア開発を容易にするために、すべてのE4360A SASメインフレームに、14360A System Control Toolソフトウェア・パッケージが無料で付属しています。このソフトウェアは、複数のSASのプログラミングや制御を容易にします。1回のファンクション・コールで、SASシステムの最大100個のE4360出力をセットアップ/制御できます。 Keysight 14360A System Control Toolsソフトウェアの新機能をすべて解説。
E4360 SASは、スタンドアロンの既製の測定器としてお求めいただくことも、Keysightがお客様の仕様に合わせて構成し、測定器/ソフトウェアをすべて統合/インストールして、フル・ターン・キーの太陽電池シミュレータ・システムとして提供することも可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。