- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- E1848B Laser Head Cable, power only, female DIN
E1848B Laser Head Cable, power only, female DIN
Integrate receivers with 10884B power supply using this 5-pin female DIN to connect the laser head to the N1225A axis board
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
Integrate receivers with 10884B power supply using this 5-pin female DIN to connect the laser head to the N1225A axis board
HIGHLIGHTS
E1848Bは、キーサイトのレーザーヘッドに電源供給するためのケーブルです。参照信号の伝達ケーブルを含まず、N1225A VME 4チャネル高分解能レーザー・アクシス・ボードとともに使用することを想定したケーブルです。ケーブルは、Keysight 10884B電源をレーザーヘッドに接続するための5ピンDIN(メス)を1個備えています。
ケーブルは、オプションによって5種類の長さを選択できます(3 m、7 m、10 m、15 m、20 m)。
Keysight レーザー・ポジショニング・システムの高品質コンポーネントを利用することで、製造の一貫性、製品の品質と信頼性が向上し、精密な製品を製造することができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。