- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- E1847A Laser Head Cable, power only, spade lugs
E1847A Laser Head Cable, power only, spade lugs
Integrate receivers with your power supply using this #6 Spade lug connector to the laser head
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
Integrate receivers with your power supply using this #6 Spade lug connector to the laser head
HIGHLIGHTS
E1847Aは、キーサイトのレーザーヘッドに電源供給するためのケーブルです。参照信号の伝達ケーブルを含まず、N1225A VME 4チャネル高分解能レーザー・アクシス・ボードとともに使用することを想定したケーブルです。ケーブルは、ユーザーが支給する電源を接続するためのスペードラグを備えています。
ケーブルは、オプションによって5種類の長さを選択できます(3 m、7 m、10 m、15 m、20 m)。
Keysight レーザー・ポジショニング・システムの高品質コンポーネントを利用することで、製造の一貫性、製品の品質と信頼性が向上し、精密な製品を製造することができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。