- Test Fixtures and Test Sets
- 85130H テストポート・アダプタセット、1.85 mm 〜 1.85 mm
85130H テストポート・アダプタセット、1.85 mm 〜 1.85 mm
特に堅牢なメスコネクターと23dB以上のリターンロスでテストセットポートを保護するために設計
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
特に堅牢なメスコネクターと23dB以上のリターンロスでテストセットポートを保護するために設計
ハイライト
Keysight 85130Hは、DUTを直接接続するテスト・セット・ポートを磨耗から保護するためのテスト・ポート・アダプタです。 これらのアダプタには、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートに接続するために設計された特殊で頑丈なメス・コネクタが付いています。 この特殊コネクタは、標準のオス・コネクタには合いません。
セットには、1.85 mm 1.85 mm(オス)のアダプタと1.85 mm 1.85 mm(メス)のアダプタが入っています。 周波数レンジはDC~67 GHz、リターン・ロスは23 dB以上です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。